CAB Skrivare & Märkning

Skriv ut din egen märkning för kablar, komponenter och ledningar på plats när du behöver den!

Termotransferskrivare EOS4

Termotransferskrivare EOS4

Fleximark AB levererar programvara, skrivare, märksystem och support, allt du behöver för att komma igång snabbt.

FLEXIMARK® Märksystem för egen utskrift är speciellt utformade för laserskrivare och termotransferskrivare. Välj en skrivare som passar verksamheten och de behov av märksystem som ska produceras.

Fleximark erbjuder ett flertal kvalitativa termotransferskrivare. Vid köp av skrivare ingår den kraftfulla programvaran FLEXIMARK® Software 10.0. Programvaran går också att beställas direkt via Fleximark, eller via din närmaste återförsäljare.

FLEXIMARK® Cablelabel PUR märkning

FLEXIMARK® Cablelabel PUR märkning

FLEXIMARK® Software erbjuder oändliga möjligheter för skapande och utskrift av märkning. Klicka här för mer information om programvaran.

Ett urval av märksystem för egen utskrift presenteras i vår Online Katalog, där finns bl.a. kabelmärkning Cablelabel PUR, Organiserad krympslang, Komponent etiketter, ledningsmärkning m.m.