FLEXIMARK Montörpaket

För det populära Montörpaketet erbjuder Fleximark nya storlekar på skyltprofiler tillsammans med profiltången för märkning på plats!

Mounting Kit with plier FL52ERA

Mounting Kit with plier FL52ERA

Med FLEXIMARK® Montörpaket kan du enkelt producera dina egna skyltprofiler, stansa hål för buntbandsmontering och centrum hål för skruvmontering samt klippa i den längden du behöver dem.

  • Montörpaketet innehåller skyltprofiler på rulle med profiltång för snabb och enkelt montering på plats.
  • Med profiltången kan du klippa dina skylthållare i rätt längd och stansa hål för buntbandsmontering samt skruvmontering.
  • Tillsammans med FLEXIMARK® Flexilabel, MINI och MAXI Märksystem samt 3M™ DYMO tejper kan du enkelt producera din kabelmärkning och komponentmärkning på plats.
E-nr.Art nr.Artikel beskrivning Inklusive profiltång Storlek skyltprofiler
2973486   83259557   FLEXIMARK Montörpaket 683252047FL52ERA6 mm
297348183259554FLEXIMARK Montörpaket 9,5   83252047   FL52ERA    9,5 mm
297348283259555FLEXIMARK Montörpaket 1283252047FL52ERA12 mm
297348783259558FLEXIMARK Montörpaket 1983252024FL52A19 mm
29748883259559FLEXIMARK Montörpaket 2583252024FL52A25 mm