Ändringar i produktsortimentet

3M DYMO PL150 210x263

Portabla märkapparaten 3M™ DYMO PL150 har en enkel och snabb hantering med många användbara egenskaper:

  • Samma tangentbordslayout som din dator (QWERTY)
  • One-touch formaterade tangenter och modulanpassning
  • Snabbfunktioner som favoriter
  • Spara kundanpassade inställningar och skriv ut krympslangsmärkning
  • Används med tejpbredder 6, 9, 12 och 19 mm
  • Många olika tejper finns tillgängliga i FLEXIMARK® Märksortiment
FLEXIMARK Marking kit PL150 maerkbox

Märkapparaten 3M™ DYMO PL150 finns också tillgänglig som Märk-kit, allt du behöver för att märka kablar i en robust väska.

FLEXIMARK® Märk-kit PL150 (9,5 och 12 mm) består av tejper, märkapparat, tång för profiler och svarta buntband.

Inom FLEXIMARK® Märksortiment finns även ett Telecom Märk-kit med märkapparat, krympslang och värmepistol.

Kontakta gärna Fleximark kundservice eller din närmaste återförsäljare för mer information. Låt vår produktguide online hjälpa dig att välja rätt märkning.

 

Utgår ur sortimentet

Artikel nr.

Utgår ur sortimentet Artikel beskrivningErsätts av Artikel nr.Ersätts av Artikel benämning
83257101Märk-kit 3M PL100 9,583257103Märk-kit 3M PL150 9,5
83257102Märk-kit 3M PL100 1283257104Märk-kit 3M PL150 12
83259413Märkapparat 3M PL10083259417Märkapparat 3M PL150