Rostfri syrafast Märkkit & tång

Fleximark erbjuder Rostfria syrafasta teckenremsor, teckenhållare, buntband och buntbandstång - allt i ett kit!

FLEXIMARK KIT Stainless steel plier

FLEXIMARK® Märkbox syrafast stål tång innehåller allt du behöver för att producera en hållbar kabelmärkning i rostfritt syrafast material i hög kvalitet (SIS SS2348 (AISI-316).

Med hög resistans mot syra, UV, diesel, vatten, alkali och olja, monterar du en märkning som står mot de flesta påfrestningar i en industriell miljö.

FLEXIMARK® Märkbox Rostfri syrafast innehåller:

  • Buntbandstång för montering med stålband
  • Rostfria syrafasta präglade teckenremsor
  • Rostfria syrafasta teckenhållare
  • Rostfria syrafasta stålband
Artikel nr.E-nr. Artikel beskrivningFLEXIMARK® Buntbandstång
832542222941260FLEXIMARK® Märkbox syrafastNej
832542242941261FLEXIMARK® Märkbox syrafast tångJa (HT-338)

Fleximark erbjuder även rostfritt syrafast Märkbox utan butnbandstången.

För mer information om rostfria syrafasta Märkboxar besök gärna via följande länkar Online katalogen eller kontakta Fleximark kundservice.