Etikettmallar komponentmärkning
Välj önskad etikettmall och spara den i FLEXIMARK® Software.
FLEXIMARK Komponentetiketter LA/LB
FLEXIMARK Flexilabel LFL
Etikettmall: | Etikettstorlek: |
---|---|
Flexilabel LFL 9,9x66 | 9,9x66 mm |
FLEXIMARK TA Installation
FLEXIMARK TA komponentetiketter
FLEXIMARK TA Foam märkning
FLEXIMARK Plintmärkning
FLEXIMARK Haklappsskyltar
Etikettmall: | Etikettstorlek: | Material: |
---|---|---|
TCM 20x7 | 20x7mm | PVC |
TCM 20x9 | 20x9mm | PVC |
TCM 27x15 | 27x15mm | Methacrylate |
TCM 27x15 | 27x15mm | PVC |
TCM 27x27 | 27x27mm | PVC |
TCM 35x9 | 35x9mm | PVC |
TCM 50x15 | 50x15mm | PVC |
TCM 50x15 | 50x15mm | Methacrylate |
TCM 50x35 | 50x35mm | Methacrylate |
TCM 67x15 | 67x15mm | Methacrylate |
TCM 67x15 | 67x15mm | PVC |
FLEXIMARK Identifieringsbrickor
Etikettmall: | Etikettstorlek: | Material: |
---|---|---|
TCM 70x30 | 70x30mm | Methacrylate |
TCM 70x30 | 70x30mm | PVC |
TCM 90x40 | 90x40mm | Methacrylate |
TCM 90x40 | 90x40mm | PVC |
TCM 100x60 | 100x60mm | Methacrylate |
TCM 100x60 | 100x60mm | PVC |
TCM 120x30 | 120x30mm | Methacrylate |
TCM 180x50 | 180x50mm | Methacrylate |
TCM 190x29 | 190x29mm | Methacrylate |
FLEXIMARK Stripmärkning
Etikettmall: | Etikettstorlek: | Material: |
---|---|---|
TCM 215x10 | 215x10mm | Methacrylate |
TCM 215x15 | 215x15mm | PVC |
TCM 215x15 | 215x15mm | Methacrylate |
TCM 430x10 | 430x10mm | Methacrylate |
TCM 430x15 | 430x15mm | PVC |
TCM 430x15 | 430x15mm | Methacrylate |
TCM 215x20 | 215x20mm | PVC |
TCM 215x20 | 215x20mm | Methacrylate |
TCM 430x20 | 430x20mm | PVC |
TCM 430x20 | 430x20mm | Methacyralte |