Produkters koldioxidavtryck

Beräkning av växthusgasutsläpp från våra anslutningslösningar

Hållbarhet är en central del av LAPP:s företagsstrategi. En viktig del av detta är att beräkna produktens koldioxidavtryck (PCF). Här sammanfattas alla växthusgaser som orsakas av en produkt under de olika faserna i dess livscykel. Med hjälp av produkternas koldioxidavtryck kan vi identifiera de bästa sätten att minska CO2-utsläppen. På grundval av detta kan vi vidta riktade åtgärder för att på ett hållbart sätt minska våra produkters klimatpåverkan. 

Just därför vi bestämde oss för att analysera koldioxidavtrycket för våra anslutningslösningar. Beräkningsmetoden enligt ISO 14067 (Cradle-to-Gate) för vår ÖLFLEX®-kabellösning har testats oberoende av DEKRA. Vi har också fastställt produkternas koldioxidavtryck för andra delar av vårt produktsortiment. Tack vare det kan vi redovisa växthusgasutsläppen från tillverkningen av våra produkter på ett transparent och välgrundat sätt. 

FAQ

Produktens koldioxidavtryck – eller CO₂-avtryck – ofta förkortat som PCF, registrerar alla växthusgaser i måttenheten CO₂-ekvivalenter (CO₂e) som en produkt producerar under sin livscykel. Bokstaven "e" står för "ekvivalenter" och beskriver alla andra växthusgaser som bidrar till klimatförändringar, inklusive metan (CH₄), kväveoxid(N₂O) och fluorerade växthusgaser (F-gaser). Förutom koldioxid (CO₂) ingår den i beräkningen av PCF. Måttenheten CO₂-ekvivalent (CO₂e) kan användas för att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser, eftersom de ställs i relation till klimatpåverkan från CO₂. Massan av växthusgaser som släpps ut och avlägsnas multipliceras med Global Warming Potential (GWP) 100 specificerad av Intergovernmental Panel on Climate Change. GWP 100 beskriver den globala uppvärmningspotentialen under en period på 100 år. Detta illustrerar de kortsiktiga effekterna av klimatförändringarna.

Beräkningen av produktens koldioxidavtryck (PCF) hjälper till att kvantifiera utsläppen från våra anslutningslösningar och skapar därmed en förståelse för produktens påverkan på klimatförändringarna. Samtidigt ökar redovisningen av en produkts koldioxidavtryck transparensen och är relevant exempelvis för våra kunders Scope 3-rapportering och strategier för minskade koldioxidutsläpp. Analysen av produktens koldioxidavtryck kan införlivas i utvecklingen av produkter med minskade CO2-utsläpp, förbättring av produktionsprocesser, strategisk planering och tjänar till att förbereda för framtida lagstiftning och branschstandarder.

LAPP beräknar alla växthusgasutsläpp enligt principen "vagga till grind", dvs. vi tittar på produktens livscykel i tillverkningsfasen av våra produkter: från råvaruutvinning (vaggan) till produktion och leverans till våra logistikcenter, inklusive lagring och förpackning, tills produkten lämnar logistikcentret (grinden). En central uppgift är att skaffa ett omfattande dataunderlag för en giltig beräkning av CO₂-avtrycket. Uppgifter om energiförbrukning, material, transporter, förpackningar och avfallsgenerering samlas in för varje fas i en produkts livscykel. Om tillgängligt använder LAPP primärdata från leverantörer för att reda på CO2-utsläppen. Detta säkerställer en hög datakvalitet. Där denna information saknas använder LAPP sekundära data från en global CO₂-databas för att säkerställa fullständigheten med transparenta, spårbara och uppdaterade data. För att beräkna koldioxidutsläppen multipliceras mängden av varje insats och uttag under tillverkningsfasen med respektive utsläppsfaktor. Alla beräknade koldioxidutsläpp läggs sedan samman för att ge produktens koldioxidavtryck. ISO 14067 utgör den normativa grunden för kvantifiering av PCF.

 

LAPP har skapat en redovisningsstandard som bygger på den internationella standarden ISO 14067. Redovisningsstandarden beskriver LAPPs specifika metod för beräkning av PCF. Förutom ett enhetligt förfarande definierar standarden också enhetliga specifikationer för beräkningsmetod, antaganden och datakällor, vilket säkerställer en standardiserad beräkning av PCF inom hela produktportföljen. Redovisningsstandarden för vårt ÖLFLEX®-sortiment, liksom en betydande del av PCF-resultaten inom området kraft- och styrkablar, har testats och verifierats av DEKRA. Den kritiska revisionen utfördes av DEKRA Assurance Services GmbH i enlighet med ISO/TS 14071. Vi tillhandahåller gärna ytterligare information på begäran.

CO₂-avtrycket av produkter från olika tillverkare kan idag inte jämföras. Även valet av en annan beräkningsgrund – t.ex. användning av en annan CO₂-databas för standardvärden – kan leda till varierande resultat, även om samma standard har använts. För att komma till rätta med detta problem arbetar EU med standarder och riktlinjer som ska ge bättre jämförbarhet och ökad transparens för konsumenter och företag. Alla PCF-beräkningar hos LAPP utförs i enlighet med en enhetlig redovisningsstandard baserad på ISO 14067, så att jämförbarheten inom LAPP-portföljen kan säkerställas.