FLEXIMARK® Thermo series

Enkla och lättbekripliga produkter som är lätta att aplicera och använda.
Unik och patenterad funktionalitet med permanent färgbyte.
Överhettningsproblem i en installation kan lätt upptäckas av vem som helst.
Främsta målgrupperna är reparation-, service- och underhållsavdelningar.

FLEXIMARK® The Clip
- För användning i skåp, elektroniska installationsdosor och kopplingsdosor.
- The Clip-serien fungerar som övertemperaturindikator för elektriska komponenter där dessa lättinstallerade klämmor ger en färgskiftande visuell indikator.
- Permanent färgförändring vid 71°C.
- Reaktionstid 5 till 20 sekunder.
FLEXIMARK® The Wrap
- För användning på kablage med högre dimensioner.
- The Wrap-serien fungerar som övertemperaturindikator för elektriska komponenter med dessa lättinstallerade etiketter.
- Permanent färgförändring vid temperatur 70°C och 90°C.
- Reaktionstid 2 till 5 sekunder.
FLEXIMARK® The Spot B
- För värmedetektering i strömskenor.
- The Spot B-serien fungerar som övertemperaturindikator för elektriska komponenter med dessa lättinstallerade etiketter.
- Permanent färgförändringstemperatur 52°C.