Märkning för Akzo Nobel

Akzo Nobel Banner SV

Akzo Nobel Adhesives AB i Kristinehamn tillverkar och säljer trälim och hartssystem. Produkterna används vid tillverkning av möbler, snickerier, golv och bärande konstruktioner.

På teknikavdelningen jobbar man ständigt med att säkerställa driften och säkerheten. En del i det arbetet är att  se till att det finns säker och tydlig märkning på all utrustning. Då man sedan några år jobbar med FLEXIMARK® kabel o partmärkning och har en Cab termotransferskrivare, var det naturligt att be Fleximark presentera en lösning för skyltar och identifiering.

– Bra kunnande, kundfokus och snabba leveranser är några av de starka egenskaperna hos Fleximark som leverantör, säger Tobias Nordström som ansvarar för inköp och beredning.

Val av märkning till utrustningen föll på FLEXIMARK® TA Foam som är en stark och hållbar etikett som passar för industrimiljö. FLEXIMARK® TA Foam är ett bra alternativ till en graverad skylt. Den har en mycket tålig yta och klarar alla tester man har genomfört hos Akzo Nobel. Det är en klar fördel att kunna tillverka sin märkning själv på plats, precis när man behöver den.

Det var i samband med att Akzo Nobel anställde Tomas Flood som projektledare, som intresset för Fleximarks produkter tändes. Tomas, som tidigare jobbat med stora sjukhusprojekt, hade goda erfarenheter av Cab termotransferskrivare och Fleximarks produktprogram. Hos Akzo Nobel introducerade han, ihop med en representant från Fleximark, Fleximarks produkter för part- och kabelmärkning. Det gjorde valet lätt att även börja använda FLEXIMARK® TA Foam, då det bara är att byta etikettrulle i skrivaren.

Vilka utvecklingsmöjligheter ser användarna för märksystemet?

– Enda nackdelen med att byta produkter i en skrivare är att det blir lite spill när man startar en ny utskrift, menar Tomas. Men att kunna tillverka så många olika typer av produkter i en och samma skrivare väger upp det

I utskriftsprogrammet FLEXIMARK® Software 11.1 är det lätt att jobba med symboler, texter och QR-koder, för att få utskriften exakt som man vill ha den.

Fleximark är stolta över förtroendet att få leverera märkning och support till Akzo Nobel i Sverige

­­