Mark N`Go

Mark N`Go

Du kan enkelt skapa och beställa kundanpassade graverade skyltar från Fleximark direkt online med Mark N`Go. Mark N`Go är ett flexibelt verktyg med valmöjligheter som underlättar. Välj bland färdiga mallar & symboler eller designa en helt egen skylt. Du kan även importera nummerserier och spara dina favoriter för återkommande beställningar.

  • Snabb & enkel beställning
  • Färdiga mallar & egen design
  • Spara dina favoriter

 

MATERIALINFORMATION
Fleximarks lasergraverade skyltar finns att beställa i två olika material. Laserply och lasertec. Du kan även välja att få din skylt med tejp. Vi levererar med två olika slags tejp.

Laserply är speciellt framtaget för lasergravyr och utskärning. Materialet är akryllaminerad med folie och levereras i 1,5 mm tjocklek. Ytan är matt och UV-stabil. Materialet kan användas både inomhus och utomhus och går att få med 3M standardtejp eller 3M VHB-Tejp.

LASERPLY 
MaterialAkryllaminerad folie
Ytskickt0,05 mm
Teknisk specifikationInomhus / Utomhus
Flexibel och UV-stabil
+80o C
KlisterGår att få med 3M Standardtejp eller 3M VHB-Tejp 


Lasertek lämpar sig för extra utsatta miljöer utomhus och inomhus samt är idealisk för tuffa industriella tillämpningar. Lasertek har ett tjockare ytskikt än Laserply. Den laminerade akrylbeläggningen är UV-stabil och avsevärt syrafast samt mycket reptålig. Lasertek levereras i 1,5 mm tjocklek och går att få med 3M standardtejp eller 3M VHB-Tejp.

LASERTEK 
MaterialAkryllaminerad folie
Ytskikt0,15 mm
Teknisk specifikationInomhus / Utomhus
Flexibel, UV-stabil, syrafast och reptålig
Tål höga temperaturer upp till +150o C
KlisterGår att få med 3M Standardtejp eller 3M VHB-Tejp 


3M Standardtejp är en tejp med 200MP akrylhäftämne och 0,05 mm tjocklek. Lämplig för sammanfogning av högenergiplaster och metall. Perfekt för montering av namnskyltar och dekorlister.

3M STANDARDTEJP 
Material200MP akrylhäftämne
Tjocklek0,05 mm
Teknisk specifikationInomhus / Utomhus
Tål höga temperaturer upp till +50oC
Utmärkt UV-beständighet
Fäster påLämplig för sammansfogning av högenergiplaster och metall 


3M VHB-Tejp består av en akrylskumkärna med slutna celler och tryckkänsligt häftämne på båda sidor. Den unika konstruktionen erbjuder fördelar som andra fästsystem inte har. Tejpens egenskaper gör den perfekt för de flesta användningsområden.

3M VHB-Tejp 
MaterialAkrylskumkärna
Tjocklek0,60 mm
Teknisk specifikationInomhus / Utomhus
Tål höga temperaturer upp till +230oC
UV-beständig och väderbeständig
Fäster påGlas, metall, PVC, akryl, polykarbonat och ABS.  
De flexta pulverlacker.
Målat/behandlat trä och betong.