Integration
Enkel märkning och märkproduktion med dataintegration.
Har du någonsin befunnit dig i ett projekt där du var tvungen att arbeta i olika program och applikationer? Du kanske var tvungen att ansluta data från ett system till ett annat eller skriva om samma innehåll eller siffror om och om igen för att säkerställa att det fanns på flera platser.
Även om få människor har tid eller tålamod för denna typ av arbete är det vanligt och ofta viktigt för ditt företag - dessa uppgifter måste göras.
Fleximark har några sätt att ansluta vår programvara till applikationer som du kan använda på ett sätt som framgångsrikt sammanför dem. …låter bra?
Bra nyheter då! Den här typen av lösning finns... det kallas en integration.