Projekt CAL650
SSAB Borlänge har moderniserat och uppgraderat den kontinuerliga glödgningslinjen. Det svenska installationsföretaget Assemblin vann kontraktet för elinstallationsarbetet och valde Fleximark som leverantör av märkningsprodukter för CAL650-projektet.
Det svenska installationsföretaget Assemblin har genomfört ett stort uppdrag för SSAB Borlänge. Syftet med projektet var att öka produktionskapaciteten av glödgad kallvalsad plåt med 100 000 tusen ton/år. Det har bland annat inneburit byte av induktionsugnar i den kontinuerliga glödgningslinjen. Projektet pågick under drygt två år. Arbetet med att byta induktionsugnarna startade under semestern 2019 med förberedande arbete och avslutades med ett tre veckor långt stopp i november då rivning och montering genomfördes.
De fyra ugnarna, med enorm effekt på 4MW, förvärmer plåten löpande. Två transformatorer matar likriktarna med 2x29 st 3x240 CU kablar. Från likriktarna till ugnarna är det sedan 64//240mm² dubbelisolerade kopparkablar. Totalt 17000 meter DC-kabel. Till detta kommer 260 styrkretsar med otaliga signalkablar, allt märkt med FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10.
Assemblin valde att märka all installation med FLEXIMARK® Cablelabel PUR för att det är ett starkt och bra märke och för att programvaran FLEXIMARK® Software är enkel att jobba med. Fördelarna med att arbeta med egen skrivare är att ledtiderna är i princip obefintliga, inga frakter som kostar eller blir försenade. Termotransferskrivaren Cab EOS5 är en pålitlig och lätthanterlig skrivare som även den tillhandahålls av Fleximark AB.
-Man får helt enkelt en mycket bra koll på sitt projekt, säger en nöjd Christer Gustavsson, projektledare på Assemblin.
Assemblin är lokalt förankrade i Borlänge och vann upphandlingen av detta mycket speciella projekt. Installationsbolaget är ett av de ledande i Sverige och strävar efter att hålla sig i framkant när det kommer till ny teknik och digitaliseringsarbete. Fleximark AB svarar på och lever upp till de krav på märkning som ställs från Assemblin och har en lång historia som leverantör av märkprodukter.






