Solcellspark i Strängnäs

En av Sveriges största solparker ligger i Strängnäs, i Södermanlands län. Solparken ägs av HSB Bostadsrättsförening i Södermanland. Solcellerna ger bostadsrättsföreningen och dess boende elektricitet som minskar klimatpåverkan från elproduktionen. Solcellsanläggningen är 35 hektar stor, har 41 600 solpaneler och en elproduktionskapacitet på 13 000 000 kWh per år, vilket motsvarar en årsanvändning av elektricitet i 5000 lägenheter.
EnergiEngagemang Sverige AB fick i uppdrag att installera solparken tillsammans med HSB. Företaget är en av Sveriges ledande installatörer av storskalig solenergi på tak och mark. EnergiEngagemang är projektutvecklare och installerar samt säljer nyckelfärdiga solenergianläggningar i hela Sverige och har varit en del av AxSol sedan juli 2021. Företaget är specialiserat på installationer inom jordbruk, industri och fastigheter och är oberoende av leverantörer, vilket innebär att man kan arbeta för att hitta de bästa produktlösningarna på marknaden.
Vid valet av produkter för solparken i Strängnäs fick LAPP i uppdrag att leverera kvalitativ märkning med rätt godkännanden. Ett av kriterierna för säker, trygg och hållbar identifiering av solcellsanläggningar är UV-beständighet. Solparken har FLEXIMARK® kabelmärkning Flexiprint TF3 och Cablelabel PUR monterade, samt FLEXIMARK® TA komponentmärkning.
Det tog 20 veckor att färdigställa HSB:s solpark. Projektet startade i april 2020 med bland annat pålning och kabeldragning, och därefter fortsatte monteringsarbetet med installation av solpaneler och alla kablar kunde också kopplas samman. På grund av Corona försenades leveransen av transformatorstationerna till augusti och det elektriska arbetet kunde därefter slutföras. Solparken anslöts till elnätet i september 2020.
HSB:s solpark har totalt 41 600 solpaneler och 104 växelriktare. 400 solpaneler är kopplade till varje växelriktare. 14 294 meter AC-kabel kopplar växelriktarna till transformatorstationerna och 1 250 meter högspänningskabel kopplar transformatorstationerna till elnätet.