Hyr din skrivare!

Hyr din skrivare för ett effektivare märksystem!
Fleximark erbjuder nu möjligheten att hyra skrivare från oss som leverantör. I stället för att binda kapital i en skrivare, finns nu tjänsten tillgänglig. Detta gäller främst Cab EOS skrivare, bland annat populärs EOS 5, EOS 2 och Squix, som lämpar sig för tuffare miljöer.
Tjänsten passar dig som är på väg in i ett större projekt eller redan är i ett sådant, och där märkningsarbetet kan underlättas genom att hyra en skrivare en kortare period.
Vid intresse, kontakta någon av våra säljare för ytterligare information och hur ni enklast kommer igång med tjänsten.
OBS. I tjänsten ingår endast hyra av skrivaren, se gärna avtal och villkor, men vi erbjuder även skräddarsydda etikettpaket med passande färgband under er hyresperiod.