FLEXIMARK® Thermo series
Enkla och lättbekripliga produkter som är lätta att aplicera och använda.
Unik och patenterad funktionalitet med permanent färgbyte.
Överhettningsproblem i en installation kan lätt upptäckas av vem som helst.
Främsta målgrupperna är reparation-, service- och underhållsavdelningar.

FLEXIMARK® THERMO CLIP
- För användning i skåp, elektroniska installationsdosor och kopplingsdosor.
- THERMO CLIP fungerar som övertemperaturindikator för elektriska komponenter där dessa lättinstallerade klämmor ger en färgskiftande visuell indikator.
- Permanent färgförändring vid 71°C.
- Reaktionstid 5 till 20 sekunder.

FLEXIMARK® THERMO WRAP
- För användning på kablage med högre dimensioner.
- THERMO WRAP fungerar som övertemperaturindikator för elektriska komponenter med dessa lättinstallerade etiketter.
- Permanent färgförändring vid temperatur 70°C och 90°C.
- Reaktionstid 2 till 5 sekunder.
FLEXIMARK® THERMO SPOT B
- För värmedetektering i strömskenor.
- THERMO SPOT B fungerar som övertemperaturindikator för elektriska komponenter med dessa lättinstallerade etiketter.
- Permanent färgförändringstemperatur 52°C.