Märkning till Wica Cold AB
FLEXIMARK® Märkning till Wica Cold AB

Vi är stolta över att presentera att Wica Cold AB från Vislanda i Småland har beslutat att byta till FLEXIMARK® Märksystem för identifiering av tillverkade kyl- och frysmöbler.
”Wica Cold AB från Vislanda i Småland har sedan 1957 försett den nordiska och baltiska marknaden med kyl- och frysmöbler för livsmedelsbutiker. Sedan 2005 ingår Wica Cold AB i Arneg-koncernen och sedan dess har Wica, Oscartielle och Arneg gemensam produktutveckling och produktprogram. Produkterna som tillverkas i Vislanda bär namnet Arneg Nordic.”[1]
Fleximark kom i kontakt med Wica Cold under Elmässan i Kista 2019, där Fleximarks säljare Emil Lindqvist presenterade smidiga identifieringslösningar. Efter ytterligare samtal och presentationer beslutade man på Wica Cold att byta till Fleximarks märksystem. Emanuel Karlsson, eltekniker på Wica Cold, uppskattar Fleximarks sortiment för partmärkning och komponentmärkning.
De mycket snabba skrivarna Cab EOS5 ger goda förutsättningar vid utskrift av de stora volymer märkning som används i produktionen. Skrivarna är dessutom tåliga, vilket är avgörande för att kunna användas i industrimiljö.
Till de kyl- och frysmöbler som tillverkas hos Wica Cold används partmärkning i form av FLEXIMARK® Organiserad krympslang i olika färger samt FLEXIMARK® Flexiprint TF. Båda dessa produkter är lätta att montera och hålla ordning på då de är sorterade efter utskrift. En av Fleximarks senare produkter, FLEXIMARK® Panelremsa används som komponentmärkning, liksom FLEXIMARK® TA Etiketter. Märkningen används för att märka upp komponenter i lådor/skåp (postbetäckning), laster (ID-märkning) för att säkerställa att t.ex. rätt temperaturgivare kopplas på rätt ställe samt att man snabbt ska kunna identifiera olika kablar.
Fleximark upplevs av Wica Cold som en flexibel och bra leverantör som tar fram de varianter av märkning som kunden efterfrågar. Ytterligare en fördel är att Fleximark erbjuder egen support för både skrivare och programvara, vilket gör att kunden snabbt kan få hjälp och hålla produktionen igång utan onödig väntetid.
På Fleximark är vi stolta över att kunna underlätta produktionen för våra kunder, genom att snabbt ta fram och leverera den märkning de behöver.
[1] (https://www.wica.se/sv/foretaget/om-oss)