Wicon applikator
Wicon* wrap-around applikatorsystem automatiserar din kabel- och partmärkningsprocess och kan öka produktiviteten markant.
Cylindriska föremål med diametrar 2 mm till 16 mm, såsom enstaka ledare, strängar, kablar, slangar, rör eller runda stänger, kan märkas med omslagsapplikatorn.
Transparent laminat skyddar datablock/text varaktigt från miljöpåverkan.
Objekt infogas i horisontellt och centreras av paneler. De kan justeras 25 mm till 100 mm (1" till 4") avstånd till marginalen på en etikett med hjälp av ett stopp.
Att skriva ut en etikett och linda den runt ett föremål tar 1,8 till 6 sekunder, beroende på antalet omslag.
*Handelsprodukt, ingen LAPP-produkt.

WICON wrap-around applicator Included in the accessory pack are: • DR4-M60 print roller • WICON peel-off plate