Mässor & Event

Alive by lapp banner elfack typo3

Träffa oss på Elfack 2027!

Träffa Fleximark på Elfack i Göteborg 11-14 Maj 2027!

Delar av Fleximarks säljteam finns på plats för att visa upp våra senaste nyheter och produkter för industrier som kräver högkvalitativa märkningar och etiketter. Missa inte att botanisera kring de olika produktsegmenten, prata om effektiva lösningar och morgondagens innovationer. 

Från Elfack.com
Missa inte Norr Europas största mötesplats inom el, energi och beysning. 

Elektrifiering och digitalisering är nyckelområden inom den pågående samhällsomställningen. Lösningarna måste få genomslag och leda till förändringar över hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. Och vi måste bli snabbare!

Elfack med över 400 utställare och drygt 20 000 besökare mobiliserar den samverkan som behövs för att lyckas. Här kan aktörerna inom fastigheter och städer, transporter och industri möta en samlad el- och belysningsbransch för att gemensamt flytta positionen framåt. Människor, teknik, ekonomi och politik får utrymme att samspela för ett högre syfte. Det är bara tillsammans och med gemensamma krafter som vi kan lyckas.

På Elfack finns chans att träffa en samlad el- och belysningsbransch med komplett utställning, plats för möten och diskussion, ett omfattande seminarieprogram, få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett unikt kunskapsinnehåll.

Inför besöket

Svenska Mässan Gothia Towers
Mässans Gata 24/Korsvägen, Göteborg. 

Öppettider
Tisdag 11 maj, kl. 9-17
Onsdag 12 maj, kl. 9-17
Torsdag 13 maj, kl. 9-17
Fredag 14 maj, kl. 9-15

Hämta din kostnadsfria biljett här

 

 

 

 

elfack logo