Du är inloggad som : Max Mustermann
Support & Nedladdningar
Fråga:
Varför blir mitt färgband skrynkligt?
Svar:
Orsaken är fel inställning på skrivhuvudet, skrivhuvud support, tillbakaspolning för färgband eller färgband för brett för materialet.
Vanligtvis borde max bredden av färgbandet inte vara mer än 10% bredare än etikettmaterialet.
Om du inte hittar lösningen på ditt problem, kontakta gärna vår Tekniska support!
Tel: 0155 - 777 64
support(at)fleximark.se