Instruktioner Etikettmallar

Följande etikettmallar kan du ladda ner, spara på din dator och FLEXIMARK SOFTWARE 10.0 och FLEXIMARK SOFTWARE 11.0.

  • Ta fram etikettmallen till den märkning du vill skriva ut
  • Ladda ner etikettmallen
  • Spara den under
  • 10.0: C:\Users\(Ditt användarnamn)\AppData\Roaming\Fleximark Soft V10.0\Labels
  • 11.0: Den mapp du önskar, öppna programmet FLEXIMARK SOFTWARE 11.0 och klicka på importera, välj rätt mall och klicka på OK.

Etikettmallen finns nu sparad i programvaran under etiketter.

 

Visa dolda filer

Om du inte ser mappen AppData, se till att inställningarna för se dolda filer är aktiverad.

 

Starta Utforskaren genom att öppna valfri mapp.

  1. Klicka på Ordna.
  2. Klicka på Mapp- och sökalternativ.
  3. Klicka på fliken Visning.
  4. Rulla ned till Dölj filnamnstillägg för kända filtyper och avmarkera raden genom att klicka i kryssrutan.
  5. Klicka på OK.