Etikettmallar kabelmärkning
Välj önskad etikettmall och spara den i FLEXIMARK® Software.
FLEXIMARK Kabeletikett LCK

Kabelmärkning Laserskrivare FLEXIMARK® Software

Transparent skydd Inga buntband behövs UV-resistent Hållbar märkning
| Etikettmall: | Maximal kabeldiameter: |
|---|---|
| Etikett LCK 32 | 7 mm² |
| Etikett LCK 35 | 12 mm² |
| Etikett LCK 40 | 21 mm² |
| Etikett LCK 45 | 36 mm² |
| Etikett LCK 48 | 21 mm² |
| Etikett LCK 60 | 12 mm² |
| Etikett LCK 65 | 21 mm² |
| Etikett LCK 70 | 36 mm² |
FLEXIMARK Cablelabel LFL - Med ett eller två buntbandshål

Kabelmärkning Laserskrivare FLEXIMARK® Software

Montering med buntband Halogenfri UV-resistent
| Etikettmall: | Etikettstorlek: | Buntbandshål: |
|---|---|---|
| Cablelable LFL 1H | 9,9x35 mm | 1 |
| Cablelable LFL 2H | 9,9x26 mm | 2 |
| Cablelable LFL 2H 66 | 9,9x66 mm | 2 |
FLEXIMARK Flexilabel LFL - Etikett utan buntbandshål

Kabelmärkning Laserskrivare FLEXIMARK® Software

Halogenfri Monteras med skyltprofil och buntband Hållbart material
| Etikettmall: | Etikettstorlek: |
|---|---|
| Flexilabel LFL 6-35 | 6x35 mm |
| Flexilabel LFL 9,5-17,5 | 9,5x17,5 mm |
| Flexilabel LFL 9,5-28 | 9,5x28 mm |
| Flexilabel LFL 9,5-35 | 9,5x35 mm |
| Flexilabel LFL 9,5-196 | 9,5x196 mm |
| Flexilabel LFL 12-38 | 12x38 mm |
| Flexilabel LFL 15-45 | 15x45 mm |
| Flexilabel LFL 19-50 | 19x50 mm |
FLEXIMARK LMB etiketter

Kabel- & Ledningsmärkning Laserskrivare FLEXIMARK® Software

Halogenfri Montering med hylsor Olika storlekar på hylsor
| Etikettmall: | Etikettstorlek: |
|---|---|
| LMB | 35x4,6mm |
FLEXIMARK Kabeletikett TCK

Kabelmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software

UL PGG02 Godkänd Transparent folie - skydd mot texten Halogenfri
| Etikettmall: | Maximal kabeldiameter: |
|---|---|
| Etikett TCK 32 | 7 mm² |
| Etikett TCK 35 | 12 mm² |
| Etikett TCK 40 | 21 mm² |
| Etikett TCK 45 | 36 mm² |
| Etikett TCK 60 | 12 mm2 |
FLEXIMARK Cablelabel TFL - Med ett eller två buntbandshål

Kabelmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software

Halogenfri Montering med buntband UV-resistent
| Etikettmall: | Etikettstorlek: | Buntbandshål: |
|---|---|---|
| Cablelabel TFL 1H | 9,9x35 mm | 1 |
| Cablelabel TFL 2H | 9,9x28 mm | 2 |
FLEXIMARK Cablelabel PUR

Halogenfri Montering med buntband Råmaterial UL94-V0
| Etikettmall: | Etikettstorlek: |
|---|---|
| Cablelable PUR 35x10 | 35x10 mm |
| Cablelabel PUR 60x10 | 60x10 mm |
| Cablelabel PUR 75x15 | 75x15 mm |
| Cablelabel PUR 75x25 | 75x25 mm |
FLEXIMARK Flexilabel TFL - Etikett utan buntbandshål

Kabelmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software

Halogenfri Montering med hållare & buntband Skylthållare/profiler
| Ettikettmall: | Etikettstorlek: |
|---|---|
| Flexilabel TFL 9,9x28 | 9,9x28 mm |
| Flexilabel TFL 9,9x35 | 9,9x35 mm |
FLEXIMARK Flaggetikett

Kabel- & Ledningsmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software Harts färgband rekommenderat

Innomhus UL godkänd
| Etikettmall: | Etikettstorlek: |
|---|---|
| Flaggetikett 25x12 | 25x12 mm |
| Flaggetikett 31x12 | 31x12 mm |
FLEXIMARK Flat krympslang

Kabel- & Ledningsmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software

Krympförhållanden 3:1 UL 224 Godkänd Skrivabar
| Etikettmall: | Maximal kabeldiameter: |
|---|---|
| Krympslang, flat 3 | 3 mm² |
| Krympslang, flat 6 | 6 mm² |
| Krympslang, flat 9 | 9 mm² |
| Krympslang, flat 12 | 12 mm² |
| Krympslang, flat 18 | 18 mm² |
FLEXIMARK Organiserad krympslang

Kabelmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software

Halogenfri Flexibelt material Många olika storlekar
| Etikettmall: | Storlek före/efter krympning: | Längd: |
|---|---|---|
| Organiserad krympslang 2,4x12,5 | 2,4/1,2 mm | 12,5 mm |
| Organiserad krympslang 2,4x16,5 | 2,4/1,2 mm | 16,5 mm |
| Organiserad krympslang 2,4x25 | 2,4/1,2 mm | 25 mm |
| Organiserad krympslang 2,4x38 | 2,4/1,2 mm | 38 mm |
| Organiserad krympslang 2,4x50 | 2,4/1,2 mm | 50 mm |
| Organiserad krympslang 3,2x12,5 | 3,2/1,6 mm | 12,5 mm |
| Organiserad krympslang 3,2x16,5 | 3,2/1,6 mm | 16,5 mm |
| Organiserad krympslang 3,2x25 | 3,2/1,6 mm | 25 mm |
| Organiserad krympslang 3,2x38 | 3,2/1,6 mm | 38 mm |
| Organiserad krympslang 3,2x50 | 3,2/1,6 mm | 50 mm |
| Organiserad krympslang 4,8x12,5 | 4,8/2,4 mm | 12,5 mm |
| Organiserad krympslang 4,8x16,5 | 4,8/2,4 mm | 16,5 mm |
| Organiserad krympslang 4,8x25 | 4,8/2,4 mm | 25 mm |
| Organiserad krympslang 4,8x38 | 4,8/2,4 mm | 38 mm |
| Organiserad krympslang 4,8x50 | 4,8/2,4 mm | 50 mm |
| Organiserad krympslang 6,4x25 | 6,4/3,2 mm | 25 mm |
| Organiserad krympslang 6,4x38 | 6,4/3,2 mm | 38 mm |
| Organiserad krympslang 6,4x50 | 6,4/3,2 mm | 50 mm |
| Organiserad krympslang 9,5x25 | 9,5/4,8 mm | 25 mm |
| Organiserad krympslang 9,5x38 | 9,5/4,8 mm | 38 mm |
| Organiserad krympslang 9,5x50 | 9,5/4,8 mm | 50 mm |
| Organiserad krympslang 12,7x25 | 12,7/6,4 mm | 25 mm |
| Organiserad krympslang 12,7x38 | 12,7/6,4 mm | 38 mm |
| Organiserad krympslang 12,7x50 | 12,7/6,4 mm | 50 mm |
| Organiserad krympslang 19,1x25 | 19,1/9,5 mm | 25 mm |
| Organiserad krympslang 19,1x38 | 19,1/9,5 mm | 38 mm |
| Organiserad krympslang 19,1x50 | 19,1/9,5 mm | 50 mm |
| Organiserad krympslang 25,4x25 | 25,4/12,7 mm | 25 mm |
| Organiserad krympslang 25,4x38 | 25,4/12,7 mm | 38 mm |
| Organiserad krympslang 25,4x50 | 25,4/12,7 mm | 50 mm |
| Organiserad krympslang 38,1x38 | 38,1/19,1 mm | 38 mm |
| Organiserad krympslang 38,1x75 | 38,1/19,1 mm | 75 mm |
FLEXIMARK Cablelabel MTFL

Kabelmärkning Multiskrivare FLEXIMARK® Software

Halogenfri Montering med buntband UV-resistent
| Etikettmall: | Etikettstorlek: |
|---|---|
| Cablelabel MTFL | 54x11 mm |
FLEXIMARK Märkbrickor TMB

Kabel- & Ledningsmärkning Multiskrivare FLEXIMARK® Software

Montering med hyslor Många olika hylsor i sortimentet Hållbar utskrift
| Etikettmall: | Etikettstorlek: |
|---|---|
| Märkbricka TMB 4x10 | 4x10 mm |
| Märkbricka TMB 4x15 | 4x15 mm |
| Märkbricka TMB 4x23 | 4x23 mm |
| Märkbricka TMB 4x30 | 4x30 mm |