Etikettmallar ledningsmärkning

Välj önskad etikettmall och spara den i FLEXIMARK® Software.

FLEXIMARK Flexiprint LF

FLEXIMARK Flexiprint LF wire marking ledning TH

Wire marking Laser printer FLEXIMARK® Software

FLEXIMARK Flexiprint LF sheet wire marking ledning TH

Halogen free Wire 0,25-16mm² Fiber installation

FLEXIMARK LMB etiketter

FLEXIMARK LMB Label cable wire marking

Kabel- & Ledningsmärkning Laserskrivare FLEXIMARK® Software

FLEXIMARK LMB Label sheet cable wire marking TH

Halogenfri Montering med hylsor Olika storlekar på hylsor

 

Etikettmall:

 
Etikettstorlek:
Label LMB 30x4,630x4,6 mm

FLEXIMARK Flexiprint TF

FLEXIMARK Flexiprint LF wire marking ledning TH

Ledarmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software Harts färgband rekommenderas

FLEXIMARK Flexiprint TF roll wire marking ledning TH

Halogenfri Fiberinstallation Tålig etikett

FLEXIMARK Flaggetikett

FLEXIMARK Flaglabel cable marking TH

Kabel- & Ledningsmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software Harts färgband rekommenderas

FLEXIMARK Flaglabel roll cable wire marking TH

Innomhus UL-godkänd

FLEXIMARK Flat krympslang

FLEXIMARK Flat shrink tube cable wire marking TH

Kabel- & Ledningsmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software

FLEXIMARK Flat shrink tube roll cable wire marking TH

Krympförhållanden 3:1 UL 224 Godkänd Skrivabar

FLEXIMARK Organiserad krympslang

FLEXIMARK Organized shrink tube cable marking TH

Kabelmärkning Termotransferskrivare FLEXIMARK® Software

FLEXIMARK Organized shrink tube roll cable marking TH

Halogenfri Flexibelt material Många olika storlekar

 

 

Etikettmall:Storlek före/efter krympning:Längd:
Organiserad krympslang 2,4x12,52,4/1,2 mm12,5 mm
Organiserad krympslang 2,4x16,62,4/1,2 mm16,6 mm
Organiserad krympslang 2,4x252,4/1,2 mm25 mm
Organiserad krympslang 2,4x382,4/1,2 mm38 mm
Organiserad krympslang 2,4x502,4/1,2 mm50 mm
Organiserad krympslang 3,2x12,53,2/1,6 mm12,5 mm
Organiserad krympslang 3,2x16,63,2/1,6 mm16,6 mm
Organiserad krympslang 3,2x253,2/1,6 mm25 mm
Organiserad krympslang 3,2x383,2/1,6 mm38 mm
Organiserad krympslang 3,2x503,2/1,6 mm50 mm
Organiserad krympslang 4,0x12,54,0/2,0 mm12,5 mm
Organiserad krympslang 4,0x16,64,0/2,0 mm16,6 mm
Organiserad krympslang 4,0x254,0/2,0 mm25 mm
Organiserad krympslang 4,0x504,0/2,0 mm50 mm
Organiserad krympslang 4,8x12,54,8/2,4 mm12,5 mm
Organiserad krympslang 4,8x16,64,8/2,4 mm16,6 mm
Organiserad krympslang 4,8x254,8/2,4 mm25 mm
Organiserad krympslang 4,8x384,8/2,4 mm38 mm
Organiserad krympslang 4,8x504,8/2,4 mm50 mm
Organiserad krympslang 6,4x256,4/3,2 mm25 mm
Organiserad krympslang 6,4x386,4/3,2 mm38 mm
Organiserad krympslang 6,4x506,4/3,2 mm50 mm
Organiserad krympslang 9,5x259,5/4,8 mm25 mm
Organiserad krympslang 9,5x389,5/4,8 mm38 mm
Organiserad krympslang 9,5x509,5/4,8 mm50 mm
Organiserad krympslang 12,7x2512,7/6,4 mm25 mm
Organiserad krympslang 12,7x3812,7/6,4 mm38 mm
Organiserad krympslang 12,7x5012,7/6,4 mm50 mm
Organiserad krympslang 19,0x2519,0/9,5 mm25 mm
Organiserad krympslang 19,0x3819,0/9,5 mm38 mm
Organiserad krympslang 19,0x5019,0/9,5 mm50 mm
Organiserad krympslang 25,4x2525,4/12,7 mm25 mm
Organiserad krympslang 25,4x3825,4/12,7 mm38 mm
Organiserad krympslang 25,4x5025,4/12,7 mm50 mm
Organiserad krympslang 38,1x3838,1/19,1 mm38 mm
Organiserad krympslang 38,1x5038,1/19,1 mm50 mm
Organiserad krympslang 38,1x7538,1/19,1 mm75 mm
Organiserad krympslang 50,8x5050,8/25,4 mm50 mm

FLEXIMARK Marking tags TMB

FLEXIMARK Marking tag TMB collar cable wire marking TH

Kabel- & Ledningsmärkning Multiskrivare FLEXIMARK® Software

FLEXIMARK Marking tag TMB cable wire marking TH

Montering med hyslor Många olika hylsor i sortimentet Hållbar utskrift

FLEXIMARK Wiremarker Multiprinter

Wire marking Plate Multiprinter FLEXIMARK® Software

Label Template:Wire diameter:
Wire marker plastic1-4,2mm²